175-1575: OREJETA:
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-1575: OREJETA:

    SKU:175-1575
    $1.00

    Orejeta

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    Orejeta (derecha)


    Atributos:
    Empernada/Derecha
    Se proporciona una superficie de desgaste reemplazable con la que se protegen los laterales del cucharón y se reducen los costos de mantenimiento de este.
    Gracias a las orejetas afiladas, se ofrece una mejor penetración del cucharón.


    Aplicación recomendada:
    Determinados cucharones para miniexcavadores. Son compatibles con la mayoría de las condiciones del terreno en condiciones de excavación promedio.

    • Altura (pulg): 1,2
    • Altura (mm): 30,48
    • Ancho (mm): 139,7
    • Machine (Máquina): miniexcavadora
    • Longitud (pulg): 8
    • Longitud (mm): 203,2