+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-2605: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 175-2605
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubo de escape

    Descripción:

    • Los tubos de escape son componentes del sistema de escape, que consiste en un grupo de tubos, normalmente de hierro fundido, que canalizan los gases de escape desde los cilindros de los motores hacia el resto del sistema de escape.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 228,6
    • Ancho (mm): 381
    • Longitud (mm): 754,38
    ttt
    D10R, D10N