+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-3172: Empaquetadura

    Número de pieza: 175-3172
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Empaquetadura del compresor de aire

    Descripción:
    •  Las empaquetaduras son componentes importantes de los compresores de aire, que permiten suministrar aire a las diferentes partes del motor según sea necesario.

    Atributos:
    •  Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad y productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,5
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 203,2
    • Longitud total (mm): 0
    ieng
    3406C 3406B C-16 3406E 3456 C-10 3176C C-12 3196 C-15

    teng
    C-12 C-16 C-15 C-10 C16 C18 C-18