175-3200: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-3200: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 175-3200
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    wtl
    966G II 950G II 980G II 962G II 972G II

    comp
    CS-563D CS-74 CS-54 CS-56 CS-663E, CP-663E, CP-64 CP-76 CS-573E, CP-56 CP-563D, CP-54 CS-563E, CP-533D, CS-533D, CS-533E, CS-683E, CS-583E, CP-573E, CS-573D, CS-583D, CP-563E, CS-64 CP-533E, CS-76 CP-74