175-3274: GRUPO DE RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-3274: GRUPO DE RODILLO

    Número de pieza: 175-3274
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo superior (forjado)

    Descripción:

    • Los rodillos de soporte sostienen el peso de la máquina, la guían a través de la cadena y proporcionan un soporte de la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 365
    • Diámetro (mm): 224
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 190
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 7,5
    • Diámetro de brida (mm): 224
    • Diámetro de la brida (pulg): 8,8
    • Diámetro del eje (mm): 77,9
    • Tamaño del perno (mm): M12
    • Tamaño del perno (pulg): 0,4724
    • Tipo de brida: Brida simple
    excavator
    385B, 5090B