• Inicio
  • 175-4147: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-4147: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 175-4147
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de aire acondicionado

    Descripción:
    se canaliza el refrigerante a través de un sistema de aire acondicionado.


    Atributos:
    Presenta un tubo interior termoplástico, trenza textil y cubierta elastomérica para una vida útil prolongada y un excelente nivel de confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Sistemas de aire acondicionado para la construcción, los camiones y la producción agrícola.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud (cm): 0, 2945
    • Presión de trabajo máxima (lb/pulg²): 400, 0
    • Tamaño del tablero de instrumentos: -14, 0
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 0, -14
    • Tipo: 1543J