175-4280: Batería de arranque húmeda de alto rendimiento superior
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-4280: Batería de arranque húmeda de alto rendimiento superior

    Número de pieza: 175-4280
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de salida alta de alta calidad con capacidad de amperios de arranque en frío 500 de 12 voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    Advertencia: Cancer and reporductive harm. www.P65warnings.ca.gov or PROPOSITION 65 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 500
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 35
    • Capacidad de reserva (min): 70
    • Longitud (pulg): 9,96
    • Tamaño de grupo: 58
    • Terminal: Prisionero roscado
    • Tipo de batería: Húmedo
    • Tipo de equipo: AGRÍCOLA, CAMIÓN, INDUSTRIAL
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: diseño de rejilla de aleación de calcio y plata
    • Voltaje (voltios): 12
    mini hydraulic excavator
    301.8, 301.5, 301.6