• Inicio
  • 175-4787: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-4787: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 175-4787
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de succión

    Descripción:
    Transporta fluidos hidráulicos a base de petróleo.


    Atributos:
    Está fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, un refuerzo textil trenzado o tejido con una hélice adecuada de cable que proporciona resistencia al vacío y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a las condiciones climáticas. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de succión o retorno de baja presión.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud (cm): 1470, 0
    • Presión de trabajo máxima (lb/pulg²): 0, 250
    • Tamaño del tablero de instrumentos: -16, 0
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): -16, 0
    • Tipo: 844