175-4808: GRUPO DE BOMBA: MOTOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-4808: GRUPO DE BOMBA: MOTOR

    Número de pieza: 175-4808
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 152,4
    • Altura (pulg): 6
    • Ancho (mm): 152,4
    • Longitud (mm): 299,72
    • Longitud (pulg): 11,8
    excavator
    320C