+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-6218: Anillo respaldo

    Número de pieza: 175-6218
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 2,8
    • Ancho de sección transversal (mm): 3
    • Diámetro interno (mm): 238,3
    • Material: Plástico
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    wktl
    VT50 P360 MP15 VHP-30 VT30 MP20 S390 VT40 P225 S320 S325 MP30 S490 MP40 P235 VT60 S325B VHS-60/3 S340 VHS-40 VHS-50 S385B VHS-40/3 S340B S320B P325 P215 S440 P315 VHP-50 VHS-30 VHS-70 VHS-70/3 VHP-40 S465 S305 S365 P335 VHS-10 VHS-50/3 VHC-50 VHC-30 S365B VHC-40 VHS-30/3 VHS-60