+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-6549: JUEGO DE SELLO

    Número de pieza: 175-6549
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de sello de cilindro hidráulico

    Descripción:
    En los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se encuentran todos los sellos necesarios para volver a sellar completamente un cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen sellos Cat® originales, muchos de los cuales están fabricados con materiales de propiedad y diseños patentados para aplicaciones que funcionan a una mayor temperatura y con una compresión superior. Todos estos se adaptan a su aplicación, lo que le permite obtener un rendimiento superior y una vida útil prolongada. Además, como en los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se incluyen todos los sellos necesarios para volver a realizar un sellado completo, se les proporciona los clientes una solución rápida durante las reparaciones con plazos estrictos. De este modo, se garantiza un tiempo de funcionamiento y una productividad máximos.


    Aplicación recomendada:
    La aplicación del juego de sellos de cilindros hidráulicos Cat® es específica para el número de pieza de un grupo de cilindro e incluye las mejoras de ingeniería más recientes.

    wktl
    VHS-70/3 MP30 MP40 MP15 VHC-40 VT30 MP20 P315 S365B VHS-50/3 VHS-40 S390 S325B S320B P360 S320 VT40 VT60 P235 VHS-50 VHC-50 S340B S490 VHS-60/3 S385B VHS-30/3 VT50 S465 VHS-10 S325 P215 VHP-30 P325 VHS-40/3 P225 S305 S440 VHC-30 S340 VHS-30 VHS-70 VHS-60 VHP-50 VHP-40 S365 P335