+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-7076: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 175-7076
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    vees 27 to 32 liter
    C32

    15 to 18 liter
    C18

    wheel feller bunchers
    553C, 2470C, 2570C, 563C, 573C, 2670C, 2670D, 2570D, 563D, 573D

    petroleum products
    C18

    wheel loaders
    988H