175-7898: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-7898: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 175-7898
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 88,5
    • Diámetro interno (pulg): 3,48
    • Diámetro interno del sello (mm): 88,49
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 238
    wheel tractor-scraper
    613C, 613G, 613C II

    wheel tractor scrapers
    613G

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    120M, 12H, 135H, 140M 3 AWD 12M 3 120H, 12M 3 AWD 140K 2 12M, 140M 2 140H NA 140, 12M 2 160M, 140H, 14L 160M 3 AWD 120H ES 160M 2 120M 2 12H ES 120H NA 140M 3 120G, 12G, 163H NA 135H NA 140H ES 130G, 140M, 160H ES 160H NA 12H NA 160H, 160K, 163H, 160M 3 24H, 14H NA 120K 2 140G, 14M-3 14G

    wheel-type loader
    950H, 966G II 924GZ, 924HZ, 962G II 972G II 924G, 950G II 972H, 950F II 966H, 962H, 938K, 924H, 914G2, 938H, 950G

    work tool


    forest products
    554, 580B, 550, 574B, 550B, 564, 574, 570B, 560B

    wheel-type skidder
    545, 535C, 525C

    track loaders
    933LGP

    motor graders
    14M, 120H, 143H, 120M, 160H, 12M, 120K, 140M, 140K, 160M, 135H, 140H, 12K, 14M3, 12H, 160K, 12G, 140G, 14H, 160HNA, 163H, 140HNA, 12M2AWD, 12HNA, 135HNA, 160M3, 24H, 120M3, 120MAWD, 120M3AWD, 12M3, 120, 120LAWD, 12M2, 160M2, 140M3, 160MAWD, 140M2, 120M2AWD, 120K2, 140M3AWD, 12M3AWD, 120M2, 140MAWD, 140K2, 160M3AWD, 120HNA, 14LAWD, 140M2AWD, 160M2AWD, 24N, 140-13, 140-13AWD, 24, 120M2OEM

    track type tractors
    D5MLGP, D5MXL, D5NLGP, D5NXL

    underground articulated trucks
    AD22

    underground mining loaders
    R1300GII

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14G, IT62G II IT14G2, IT62H

    track-type tractor
    D5K2 LGP D5M D5K2 XL D5N D3K2 LGP D3K2 XL

    skidders
    545C

    track-type loader
    933, 933C

    backhoe loaders
    440, 450-07

    off highway trucks
    789DXQ, 793FCMD, 793F, 797FXQ, 797F, MT5300DAC, 793FXQ, MT4400DAC, 777FOEM, 795FXQ, 773E2LRC, 773ELRC, 795FAC, 793D, 789D, 793C, 785C, 785DOEM, 777F, 785D, 777D

    wheel loaders
    IT62G, 972H, 950H, 962G, 950G, 966H, 962K, 972G, 966G, 962H, 950K, 924K, 924G, 960F, 950GII, 966GII, 938GII, 962GII, 972GII, 950F