175-7900: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-7900: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 175-7900
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 98
    • Diámetro interno (pulg): 3,86
    • Diámetro interno del sello (mm): 98,02
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 241
    wheel tractor-scraper
    615, 615C, 627G, 627E, 613C II 611, 657E, 627B, 613C, 615C II 627F

    pipelayer
    572R, PL83

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    G3306B, G3306, 3304B, 3304

    wheel-type skidder
    525B, 525C, 525, 535C, 515, 535B

    track type tractors
    D6R, D10N, D10T, D9R, D8T, D9T, D11R, D6T, D10R, D7R, D11T, D11N, D10T2, D8N, D6RIII, D6TLGPVP, D6HIIXL, D6TXL, D6RII, D8RLRC, D6RXL, D7RLGP, D6NXL, D6TXLVP, D6RIIIXL, D6RXW, D7RIIXR, D6MLGP, D7RII, D6RIIXL, D6TXWVP, D6MXL, D6TXW, D7RIILGP, D6T2LGP, D6T2XL, D6T2XW, D8RII, D6TLGP, D6RIIIXW, D6NLGP, D6R2, D6RLGP, D6RIILGP, D6RXR, D9RLRC, D7RXR, D6RIIXW

    expanded mining products
    MD6540

    track excavators
    385B, 385C, MH3295, 374FL, 365CLOEM, 385CFS, 390D, 385BL, 365CL, 5090B, 365BMH, 365B, 385CL, 345BIIL, 345CLVG, 385COEM

    off-highway truck
    793F, 797F, 793F OEM 793F CMD 797B

    underground articulated trucks
    AD30

    oem solutions
    CX31

    underground mining loaders
    R1600G, R1700K, R1600H

    track-type tractor
    D6R III D7R II D6R, 7 D6T LGP D6M D6N, D6G, D7G2 D6H, D8R D11T, D6T XW D6G2 LGP D7H, D10T2, D8R II D6T, D6T XL D7R LGP D6H XL D7R XR D6R II D9R, D6T XL PAT D10R, 57H 7S D6D SR D6E 7U D6T XW PAT D6D, D6H XR D7R, D9T, D8T, D7G, D6H II D11R, D6G2 XL D6R LGP D6R XL 7SU D6T LGPPAT D6R STD 7A

    ag tractors
    75E, 65D

    track-type loader
    939, 933, 933C, 939C

    track-type skidder
    527

    wheel tractor scrapers
    613C, 613G

    motor grader
    18M3, 12G, 16G, 140G, 14M-3 140M, 140K 2 160K, 24, 12H NA 160H NA 140H, 12H, 16H NA 163H NA 160H ES 160H, 14G, 140H NA 130G, 160M, 12M, 24H, 12H ES 140H ES 16M3, 120M, 14H NA 16M

    wheel-type loader
    910G II 924H, 924G, 966E, 966F II 992K, 972G, 962H, 966F, 990K, 914G, 928H, 988H, 990H, 980H, 910, 970F, 910F, 966G, 924GZ, 928G, 950H, 914G2, 980G II 988G, 924HZ, 966D, 910G

    engine - industrial
    3304, 3306, 3306B, G3304, G3306, G3306B

    track loaders
    933LGP

    motor graders
    12H, 160K, 12K, 140K, 160H, 160M, 120M, 24M, 16H, 14M, 163H, 14H, 16M3, 140H, 12M, 140M, 16M, 143H, 140G, 120K, 14M3, 18M3, 140MAWD, 140K2, 140HNA, 12HNA, 160HNA, 120MAWD, 160MAWD

    compactors
    815F, 816F, 815B, 816FII, 815FII

    articulated dump truck
    D250E, 730, D250E II 735

    engine - truck
    3306, 3306B, C-12

    challenger
    65C, 65E, 75D, 75C, 85C

    pipelayers
    PL72, 583R, PL87, PL83, 583T

    integrated toolcarrier
    IT14G2, IT24F, IT28G, IT28F

    skidders
    545C, 545, 527CA, 527GR

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    854K, 814F II

    off highway trucks
    793F, 797

    excavator
    235D, 330B L 375-A L 390D L 365C 385C, 385C L MH 330-A 385C L 365B II 345B II 330 L 235B, 374F 374D L 345C

    wheel loaders
    IT28G, 988G, 924G, 924F, 930K, 924H, 962H, 980G, 988H, 980GII

    wheel dozers
    814F, 814FII

    earthmoving compactor
    815F II 816F II 815F, 816F