175-7902: sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-7902: sello anular

    Número de pieza: 175-7902
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 4,36
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Material de sellado principal: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 245
    • Tipo de sello o sello anular: Estándar
    earthmoving compactor
    825K 826G II 826K 826H 825H 825G 825G II 826G

    motor grader
    140K 120H 160K 140H 12K 135H 143H 120K 120K 2 163H 160H 140K 2

    wheel-type loader
    928HZ 930H 930G 924F 980H

    wheel-type skidder
    535D 535C 525D 525C

    wheel dozer
    824K 834G 824G 834H 834K 824G II 824H

    backhoe loader
    416D 428D 420D 416C 442D 416F 430D 420E 420F 438C 416B 416E 438D 428C 420F2 450E 424D 415F2 432E 428B 432D 422E 434E 428E 416F2 444F2

    excavator
    374F 374F L 390F 390F L

    track-type loader
    973 953K 973D 939C 953D

    wheel tractor-scraper
    615C 611 615C II

    articulated dump truck
    725C 725C2 725 D250E II 730

    track-type tractor
    D6M D6N D5R XL D8T D6N LGP D5R LGP D6N XL D8R D5R2 D8R II

    expanded mining products
    MD6640 MD6540

    manipulador telescópico
    TH350B