175-8811: ZAPATA: ABRAZADERA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-8811: ZAPATA: ABRAZADERA DE CADENA

    Número de pieza: 175-8811
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena Classic™ (garra triple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Gracias a la cadena Cat® Classic™ se ofrecen soluciones de tren de rodaje completas y el compromiso a ayudarlo a administrar los costos de posesión y operación de los equipos obsoletos. Esta alternativa a buen precio para los equipos Cat más antiguos se ofrece con la confianza del nombre Cat y el respaldo de la garantía estándar de Caterpillar.
    • Las zapatas de cadena de garra triple proporcionan un nivel de penetración y tracción menor que el de las zapatas con garras simples pero ofrecen una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garras triples son estándares entre los cargadores de cadenas y las excavadoras, ya que, en estos equipos, se requiere un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Zapata de cadena (garra triple)
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 700
    • Ancho de la zapata (pulg): 27,6
    • Paso de la cadena (mm): 171,5
    • Paso de la cadena (pulg): 6,75
    • Tamaño del perno (mm): 16,3
    • Tamaño del perno (pulg): 16,3
    • Tipo de zapata: Garra triple
    excavator
    219