176-0490: CONJUNTO DE VÁLVULA: PIE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-0490: CONJUNTO DE VÁLVULA: PIE

    Número de pieza: 176-0490
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula de pie de bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Las válvulas de pie son componentes importantes de las bombas de transferencia de combustible, gracias a las cuales se transporta el combustible desde el tanque hasta el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,12
    • Altura (pulg): 2,8
    • Ancho (mm): 71,12
    • Longitud (mm): 330,2
    • Longitud (pulg): 13
    wheel dozer
    824G II

    excavator
    385C, 320C, 385C L 322C, 345B II 385B, 365B L 325C, 5090B, 365B II 385C L MH 330C L 365C 330C LN 365B, 330C