176-3225: CONJUNTO DE EJE: DRI
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-3225: CONJUNTO DE EJE: DRI

    Número de pieza: 176-3225
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje motriz de la bomba de aceite

    Descripción:

    • Los ejes motrices son componentes importantes de las bombas de aceite, que permiten hacer circular el aceite del motor a los cojinetes, pistones y árboles de levas giratorios de los motores.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 83,9
    • Ancho (mm): 83,9
    • Longitud (mm): 330,2
    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    engine - industrial
    3508, 3508B

    excavator
    5130B

    off-highway truck
    777D, 776D, 776C, 777, 777C, 777B