176-4168: CONJUNTO DE PUENTE: VA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-4168: CONJUNTO DE PUENTE: VA

    Número de pieza: 176-4168
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Puente de la válvula del balancín

    Descripción:

    • Los puentes de válvulas son componentes importantes de los balancines, los cuales sirven para abrir y cerrar válvulas para que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de ella.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,65
    • Longitud (pulg): 4,5
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12

    motor grader
    163H, 160H, 140H, 16H, 143H, 14H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - industrial
    C-12 3176C SUF557 3196 C-10 SBF214 CPT372 3176B

    articulated dump truck
    725, 730

    engine - truck
    3176B C-10 C-12

    challenger
    MTC855, MTC845, MT865, 95E, 85C, 85D, 85E, 75D, 75C, 65E, MT835, MT845, MTC835, MT855, MTC865, 75E

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    C-12 3176C SUF557 3196 C-10 SBF214 CPT372 3176B

    wheel dozer
    814F

    excavator
    365B, 345B L 365B II 345B II 345B

    earthmoving compactor
    815F, 816F