• Inicio
  • 176-4459: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-4459: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 176-4459
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud (cm): 1050, 0
    • Presión de trabajo máxima (lb/pulg²): 625, 0
    • Tamaño del tablero de instrumentos: 0, -20
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): -20, 0
    • Tipo: 716