176-4755: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-4755: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 176-4755
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera piloto

    Descripción:
    Permite transportar fluidos hidráulicos sintéticos, basados en agua o basados en petróleo.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior de caucho resistente a los fluidos hidráulicos que cuenta con un refuerzo de cable adecuado y una cubierta exterior especializada resistente a las distintas condiciones climáticas. También ofrece un diámetro exterior (OD) pequeño que permite un tendido estrecho en los sistemas de piloto hidráulico. Estas características hacen posible una instalación más fácil, una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para usarse en aplicaciones de servicio de presión media.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    336D L 320D2 FM 320D, 336D2 L 325D, 336D, 320D L 326D2, 336D2, 320D LN 329D L 336D LN 340D2 L 320D FM 320D2 GC 330D MH 330D L 324D, 320D2 L 320D2, 323D2 L 324D L 326D2 L 336D2 GC 329D LN 320D GC 324D LN 329D2, 325D L 330D2 L 325D FM 329D, 325D MH 330D2 323D L 329D2 L 323D LN 325D FM LL 323D, 340D L 330D, 326D L 323D2 324D FM 323D SA