176-4870: Conjunto de eslabón cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-4870: Conjunto de eslabón cadena

    Número de pieza: 176-4870
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cadenas lubricadas con grasa, conjunto del eslabón

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.

    Atributos:

    • Las cadenas lubricadas con grasa cuentan con pasadores y bujes engrasados internamente para eliminar el contacto y la fricción, y todas las uniones de la cadena están selladas para retener la grasa. Esto mejora la vida útil interna en un 25% en comparación con la cadena sellada, disminuye el nivel de ruido del tren de rodaje y reduce las posibilidades de que las uniones se congelen o agarroten.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 43
    • Paso de la cadena (mm): 171,5
    • Paso de la cadena (pulg): 6,75
    • Tamaño del perno (mm): M16
    • Tamaño del perno (pulg): 0,6299
    • Tipo de zapata: Garra triple, descentrado, lado derecho
    excavator
    312C L 314D CR 312B, 312D2, 313D2 GC 314C 313D2, 312C, 313B 312D2 L 312E L 314D LCR 314E CR 311D LRR 313D, 312B L 314F CR 312D, 312D L 314E LCR