+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-6219: SOLENOIDE: 12 V

    Número de pieza: 176-6219
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula de solenoide de corte de combustible

    Descripción:

    • Válvula de solenoide para controlar el corte de combustible

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 25,4
    • Altura total (mm): 0
    • Ancho (mm): 101,6
    • Ancho total (mm): 0
    • Longitud (mm): 114,3
    • Longitud total (mm): 0
    exc
    315, 313D2, 317 N 317

    meng
    3056 C4.4

    petr
    C4.4 C4.4DE55E2

    ieng
    C4.4 3056 3054C C3.3 3054 C7.1 3054B

    bhl
    428E, 424D, 416E 416F2 420D, 422F, 420F2 432D, 432E, 442D, 430D, 442E, 438D, 434E, 434F2, 416D, 428D, 420E 444E, 422F2 430F 414E, 428F, 444F, 422E, 432F, 428F2, 430F2 430E 426 F2 434F, 432F2, 444F2, 416F 420F

    epg
    C4.4 C4.4DE55E2

    ap
    AP-300D

    tmh
    TH350B, TH355B, TH360B, TH460B

    comp
    CB-534D, CS-423E, CB-564D, PS-300B CS-433E, PS-150C, CP-433E, CD-54 PF-300B

    wtl
    910K 914K 908