176-6995: CUBIERTA: BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-6995: CUBIERTA: BOMBA

    Número de pieza: 176-6995
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tapa de la bomba de agua

    Descripción:

    • Las tapas son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 22,9
    • Altura (pulg): 0,9
    • Ancho (mm): 254
    • Longitud (mm): 304,8
    • Longitud (pulg): 12
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12

    motor grader
    160H, 143H, 140H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    10 to 13 liter
    C-12

    engine - industrial
    C-12, 3176C, CPT372 C-10, SBF214 SUF557 3196

    compactors
    815F

    motor graders
    14H, 16H, 163H, 160HNA, 140HNA

    track excavators
    345B, 345BII, 345BL, 345BIIMH

    track type tractors
    D7RIIXR, D7RII, D7RIILGP

    engine - truck
    C-10, C-12

    articulated trucks
    725, 730

    challenger
    65E, 95E, MTC835, MTC845, MTC865, 85E, 75E, MT855

    underground mining loaders
    R1600G

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    C-12, 3176C, CPT372 C-10, SBF214 SUF557 3196

    ag tractors
    85E, 75E, MTC855, MT845, MT865, MT835

    wheel dozer
    814F

    wheel loaders
    966GII, 972GII

    excavator
    345B L 365B, 345B II 365B II

    earthmoving compactor
    816F