176-6997: EJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-6997: EJE

    Número de pieza: 176-6997
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Water Pump Shaft

    Descripción:

    • Los ejes son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,6
    • Longitud (pulg): 7,2
    com
    816F, 815F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-12 C-10

    emac
    C-12 3176C

    fp
    TK1051

    motor graders
    143H, 14H, 160HNA, 140HNA

    track type tractors
    D7RIIXR, D7RII

    track excavators
    345BL, 365BMH

    pipe
    572R II

    articulated trucks
    730

    wtl
    966G II 972G II

    exc
    365B, 345B II 345B L 345B, 345B II MH 365B II 365B L

    chal
    95E, MT845, MTC835, MT835, 65E, 85E, MTC855, 75E, MT865, MTC865, MT855, MTC845

    meng
    3196 3176C C12 C-12

    adt
    725

    ttt
    D7R II

    ieng
    SBF214 3196 CPT372 3176C SUF557 C-10 C-12

    ag tractors
    75E

    wtt
    814F

    mg
    140H, 163H, 16H, 160H

    wheel loaders
    966GII, 972GII, 972G

    wheel excavators
    W345BIIMH