176-6998: RODETE: BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-6998: RODETE: BOMBA

    Número de pieza: 176-6998
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodete de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los rodetes son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Rodete de la bomba de agua Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 40,6
    • Altura (pulg): 1,6
    • Ancho (mm): 147,3
    • Longitud (mm): 147,3
    • Longitud (pulg): 5,8
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12, C-10

    motor grader
    140H, 160H, 143H, 163H, 14H, 16H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    972G II 966G II

    engine - industrial
    C-12, 3176C, SUF557 C-10, CPT372 3196, SBF214

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12, C-10

    challenger
    95E, 75E, MTC845, MT845, 65E, 85E, MT835, MT865, MTC835, MTC865, MT855, MTC855

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C, C-12

    petroleum products
    C15, TH48-E80 C18

    wheel dozer
    814F

    excavator
    345B II 345B L 345B, 365B, 365B II

    earthmoving compactor
    815F, 816F