+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-8234: Abrazadera

    Número de pieza: 176-8234
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera con perno en T

    Las abrazaderas Cat® son dispositivos diseñados para unir dos piezas de forma firme y segura.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de abrazadera (mm): 19
    • Diámetro eficaz máximo (mm): 131
    • Diámetro eficaz mínimo (mm): 131
    • Material: SST
    mining
    6015B

    underground mining loaders
    R2900G

    off highway trucks
    777G, 775GOEM, 773G, 775G, 777GOEM, 773GOEM

    track loaders
    963D, 953D

    wheel loaders
    950M, 993K, 950K, 990KLRC, 982M, 990K, 950L, 993KLRC, 962K, 962M, 980M, 988K, 962MZ, 988KLRC, 950MZ, 962L

    wheel dozers
    844K, 844KLRC, 834K, 824K

    compactors
    836K, 826K, 825K, 836KLRC

    track type tractors
    D5RLGP, D11T, D6NLGP, D6NXL, D5RXL, D11TCD, D10T2, D10T2LRC

    articulated trucks
    740B, 740, 740EJ, 735, 730CEJ, 730EJ, 730C2EJ, 735B, 740CEJ, 740BEJ, 740OEM, 725C2, 730C, 725, 730, 725C, 735OEM, 725OEM, 745C, 730OEM, 735C, 730C2, 740DEJ 745DLRC 745D

    large mining products
    6015B