+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    176-9170: Juego resorte de gas

    Número de pieza: 176-9170
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de servicio de la columna de dirección

    Descripción:
    El juego de servicio de la columna de dirección se utiliza para reparar la columna de dirección de la máquina.

    Atributos:
    El juego de servicio de la columna de dirección Cat® consta de los componentes necesarios para reparar y devolverle la funcionalidad a las columnas de dirección telescópicas y con inclinación.

    Aplicación recomendada:
    Los juegos de servicio de la columna de dirección Cat se utilizan para reparar la funcionalidad del resorte de gas en las columnas de dirección telescópicas y con inclinación.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,1
    • Ancho (mm): 93,98
    • Longitud (mm): 208,28
    vibratory single drum smooth
    CS-433E, CS-531D, CS-423E, CS-533D, CS64, CS-663E, CS44, CS-563DAW, CS-533E, CS-563E, CS76, CS74, CS-583D, CS-573E, CS-683E, CS-573D, CS54, CS56, CS-583E

    vibratory single drum pad
    CP-533E, CP-433E, CP-663E, CP54, CP76, CP-533D, CP56, CP74, CP-563E, CP64, CP-573E, CP-563D, CP44

    wheel loaders
    938G, 910G, IT38G, 928G, IT28G

    stabilizers/reclaimers
    RM-500, RM-300