177-0472: GRUPO DE BOMBA: DIRECCIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    177-0472: GRUPO DE BOMBA: DIRECCIÓN

    Número de pieza: 177-0472
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de engranaje

    Descripción:
    Por medio de las bombas hidráulicas se genera un flujo de fluido dentro de los sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    Las bombas hidráulicas se diseñaron específicamente para funcionar en sistemas hidráulicos, con el fin de cumplir con los requisitos de los productos de alta calidad en cuanto a la confiabilidad, la durabilidad, los costos de operación, la productividad y el rendimiento de las máquinas.

    Aplicación recomendada:
    Las bombas hidráulicas están diseñadas para cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 190,5
    • Altura (pulg): 7,5
    • Ancho (mm): 223,5
    • Longitud (mm): 462,3
    • Longitud (pulg): 18,2
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.