177-0847: CABEZA: DELANTERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    177-0847: CABEZA: DELANTERA

    Número de pieza: 177-0847
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Hammer Front Head Assembly

    Descripción:
    El cabezal delantero sirve como soporte para todo el conjunto de martillo y alberga la herramienta de trabajo.

    Atributos:
    Los cabezales delanteros de martillo Cat® se aíslan mediante una camisa de suspensión de una pieza, que sirve para amortiguar las vibraciones y los sonidos. Un nivel de dBa más bajo permite el uso del martillo en áreas urbanas y otras áreas con restricciones de ruido.

    Aplicación recomendada:
    Los martillos Cat se usan en minicargadores, retroexcavadoras y excavadoras de todos los tamaños en aplicaciones de demolición, construcción, canteras y destrucción de la producción.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 299,72
    • Altura (pulg): 11,8
    • Ancho (mm): 299,72
    • Longitud (mm): 744,22
    • Longitud (pulg): 29,3
    work tool
    H160S, 115 H140S, 130 H120CS, 120, 160 140, H130S, H120S, H180S, H195, H115S