+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    177-1053: POLEA

    Número de pieza: 177-1053
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea de la bomba de agua

    Descripción:

    • Mediante las poleas de la bomba de agua se pueden accionar las bombas de agua con las correas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,3
    • Ancho (mm): 134,6
    • Longitud (mm): 139,7
    7 to 9 liter
    C-9 C9

    forestry excavators
    330CFMHW, 330CFMST

    ag tractors
    MT735, MTC755, MTC765, MT755, MT765, MTC735, MT745, MTC745

    track excavators
    330C, 330CL, 330CLN, 330CMH, 330COEM