+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    177-4122: Sello

    Número de pieza: 177-4122
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 140
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla lateral
    com
    836K, 836H, 816K

    wts
    621H, 627H, 623H

    bhl
    442D, 438C, 436C, 424D, 420D, 428D, 430D, 426C, 416D, 416C, 432D, 428C, 446B, 428B, 438D, 416B

    wtt
    854K, 834H, 844H

    emp
    6015B

    it
    IT28G

    oht
    797B, 793C, 793F OEM 795F AC 789D, 785D, 785C, 793F, 793F XQ 797F, 793F CMD 797, 789C, 793D, 784C, 795F XQ

    ssl
    277C 272C 272D 289C 287C2, 299D 299D XHP 246C 262C2, 297C 289C2, 299C 262C 272D XHP 287C 279C 279C2, 277C2, 256C

    wtl
    992K, 993K, 994F, 928G, 988H, 994H, 990H

    tmh
    TH215, TH210