177-4779: CONJUNTO: NÚCLEO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    177-4779: CONJUNTO: NÚCLEO

    Número de pieza: 177-4779
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 190,5
    • Ancho (mm): 1.038,9
    • Longitud (mm): 1.049,0
    paving compactor
    CS-573D, CP-533D, CS-563D CS-583D, CP-563D, CS-531D, CS-533D