177-7396: Zapatas de cadenas varias
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    177-7396: Zapatas de cadenas varias

    Número de pieza: 177-7396
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (limpieza automática)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de limpieza automática se diseñan para utilizarlas en superficies con lodo y en condiciones de tierra suelta. Debido a que estas zapatas se mueven alrededor de la rueda motriz y la rueda guía, se separan una de otra y, de esta manera, se desprenden residuos. Teniendo en cuenta el ancho de las zapatas de acero fundido, estas son adecuadas para máquinas LGP únicamente y no deben utilizarse en condiciones altamente abrasivas o de gran impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 800
    • Ancho de la zapata (pulg): 31,5
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Paso de la cadena (pulg): 7,5
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Limpieza automática
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.