177-9953: Grupo de alternador: carga
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    177-9953: Grupo de alternador: carga

    Número de pieza: 177-9953
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Alternador de 24 voltios, 80 amperios y servicio pesado

    Descripción:
    Mediante los alternadores se suministra energía eléctrica para que funcionen los accesorios eléctricos. Los alternadores Cat® están divididos en dos categorías: con escobilla y sin escobilla.

    Atributos:
    :• Reguladores de voltaje electrónico incorporados
    • Sistema de enfriamiento de alta eficiencia
    • Los alternadores con diseño sin escobilla poseen tolerancias de espacio de aire más ajustadas y un sellado superior para proporcionar más vida útil en entornos con polvo y suciedad.

    Opción Reman disponible.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Con escobilla o sin escobilla: Sin escobillas, Sin escobillas
    • Marino aprobado: No, No
    • Número de polos: 16, 16
    • Salida nominal (amperios): 80, 80
    • Tipo de montaje: SAE J180, SAE J180
    • Voltaje (voltios): 24
    engine - generator set
    C18

    motor grader
    12H, 140M, 160M, 140H, 160H, 120H NA 135H, 12H NA 135H NA 140G, 14L 120H, 12M

    forest products
    TK380, 533 322C, TK371, TK381, TK370, 543

    wheel-type loader
    962H, 950H, 980H, 910G, 930G, 924G, 924GZ, 938G II 980G, 950G II 962G II 966F, 928G, 966E, 966D, 994F, 966F II 994H

    wheel-type skidder
    535B, 525B, 545C, 535C, 545, 525C

    engine - industrial
    C13 C15 C18 C27 C9

    expanded mining products
    MD5125

    off-highway truck
    797, 797B

    asphalt paver
    AP-755

    track-type tractor
    D9N, D9R, D10R, D8R D8L

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT62H

    wheeled excavator
    W345B II

    road reclaimer
    RM-350B

    wheel dozer
    814F II 824C

    petroleum products
    TH48-E70 CX31-C15I TH35-E81 CX35-P800 TH35-C15I CX31-C13I CX31-P600

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    390D L 330D FM 322C FM 320C FM 390D, 345B II 385B, 325C FM 324D FM 365C L 385C, 365C 330D L 330C FM 365B II 385C L 320D FM 345B L 365B L 385C FS 324D FM LL 345B, 374D L 5090B, 320D, 330D MH

    earthmoving compactor
    826C, 816F II 815F II 825C, 815B