178-0614: GRUPO DE RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-0614: GRUPO DE RODILLO

    Número de pieza: 178-0614
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 152
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 5,98
    • Diámetro de brida (mm): 175
    • Diámetro de la brida (pulg): 6,89
    • Paso de la cadena (mm): 155,6
    • Paso de la cadena (pulg): 6,13
    • Tamaño del perno (mm): M12
    • Tamaño del perno (pulg): 0,4724
    • Tipo de brida: Brida simple
    track-type tractor
    D3G, D4G