+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-2552: PASADOR

    Número de pieza: 178-2552
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador

    Atributos:
    Pasador de 3,5" (88,9 mm) de diámetro x 335 mm de largo.

    Aplicación recomendada:
    Determinados grupos de extractor de pasador y conjuntos de portador en Tractores Topadores D10.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 88,90
    • Longitud (mm): 335,00
    ttt
    D10R, D10T2, D10T