• \
  • Inicio
  • 178-3713: GRUPO DE CILINDRO: 0051:
178-3713: GRUPO DE CILINDRO: 0051:
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-3713: GRUPO DE CILINDRO: 0051:

    Número de pieza: 178-3713
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Configuración completa de cilindro hidráulico con conjuntos de tubo y varilla

    Descripción:
    La configuración completa del cilindro hidráulico Cat® acciona diferentes componentes de la máquina, que incluyen desde los controles de la dirección hasta los movimientos refinados de las hojas, los cucharones u otros accesorios.


    Atributos:
    Las configuraciones completas de los cilindros hidráulicos Cat constan de conjuntos de tubo y varilla, listos para instalarse en la máquina. Los cilindros Cat están fabricados con paredes gruesas con las que se aumenta la vida útil. Al combinar esta característica con los sellos sobredimensionados Cat, se puede extender la vida útil del cilindro en varias aplicaciones.


    Aplicación recomendada:
    Las configuraciones completas de los cilindros hidráulicos Cat están diseñados para aplicaciones específicas de las máquinas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G

    backhoe loaders
    432D, 420F2IT

    wheel-type loader
    908M 918M 907H 907M 914K 906H 907K 906H2 908H2 908H 906M 910K 906K 908K 907H2

    wheel loaders
    910K 910M 914M

    backhoe loader
    442D, 432D, 428F2, 420D, 444F2, 436C, 432F2, 430F2 420F 426C, 438C, 424D, 444F, 428C, 432F, 420F2 416C, 430D, 430F