178-3893: VARILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-3893: VARILLA

    Número de pieza: 178-3893
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Varilla hidráulica con cojinete de cáncamo

    Descripción:
    Una varilla hidráulica conecta un cilindro hidráulico al componente de la máquina que hace el trabajo.


    Atributos:
    La mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con tratamientos de cromado y endurecimiento por inducción con el fin de aumentar la resistencia ante los rayones y las abolladuras. Además, la mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con una unión de cáncamo con soldadura de inercia que permite obtener una durabilidad máxima.


    Aplicación recomendada:
    Las varillas de cilindros hidráulicos Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros hidráulicos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (mm): 25.4
    • Diámetro exterior (pulg): 1
    • Longitud (mm): 183
    • Longitud (pulg): 7.2
    telehandler
    TH62, TH63, TH220B, TH460B, TH330B, TH560B, TH103, TH83, TH82

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT28G, IT14G2

    wheel-type loader
    924K, 907H2, 910K, 907H, 924G, 924HZ, 908H, 906M, 918M, 930G, 908K, 914M, 908M, 907M, 924H, 930H, 908H2, 928G, 924GZ, 928HZ, 907K, 910M, 914K, 930K, 906K, 906H2, 906H, 914G2

    work tool