178-6537: EMPAQUETADURA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-6537: EMPAQUETADURA

    Número de pieza: 178-6537
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Empaquetadura de la caja delantera

    Descripción:

    • Las empaquetaduras sellan dos superficies en contacto.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,54
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 177,8
    • Ancho total (mm): 134
    • Longitud (mm): 228,6
    • Longitud (pulg): 9
    • Longitud total (mm): 135
    excavator
    320D FM 320D L 320C FM 314D CR 323D L 320D RR 320D LRR 320C, 320D, 315D L 313D, 311C 312C, 314C 321D LCR 312C L 314D LCR 318C, 312D L 319D LN 311D LRR 319D L 320C L 323D LN