178-6543: JUEGO DE ANILLO: ESTÁNDAR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-6543: JUEGO DE ANILLO: ESTÁNDAR

    Número de pieza: 178-6543
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de anillo de pistón

    Descripción:

    • Los anillos son componentes importantes de los pistones, que se conectan a los cigüeñales por medio de bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 27,94
    • Altura (pulg): 1,1
    • Ancho (mm): 134,62
    • Longitud (mm): 134,62
    • Longitud (pulg): 5,3
    excavator
    320D, 320C, 323D L 320D L 319D 315D L 319C 319D L 312D L 314D LCR 314C 312D, 321D LCR 323D, 311C 318D L 311D LRR 320D GC 320D RR 318C, 320D LRR 323D LN 320D FM 321C 320C L