+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-6635: EJE

    Número de pieza: 178-6635
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los ejes son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 40,6
    • Ancho (mm): 40,6
    • Longitud (mm): 182,9
    log loaders forestry
    320DFMLLB, 320DFMLL

    forestry excavators
    320CFMHW, 320CFMST, 320DFMRR, 320DFMGFB, 320DFMST, 320DFMHW

    track excavators
    323DL, 323DSA, 321CLCR, 320DL, 312DL, 323DLOEM, 321DLCR, 314DLCR, 319DLN, 320CL, 315DL, 320DLRR, 320D, 318C, 314CCR, 311DLRR, 320CLN, 314DCR, 320CLU, 320DRR, 312D, 320CU, 312CL, 320CLRR, 320C, 323D, 314CLCR, 313D, 320DGC, 323DS, 319DL, 312C, 320CS, 323DLNOEM, 315D, 319CLN, 323DLN, 311CU, 318DL, 320DLN