178-7289: CONJUNTO DE RODILLO: B
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-7289: CONJUNTO DE RODILLO: B

    Número de pieza: 178-7289
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 230
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 9,06
    • Diámetro de brida (mm): 274
    • Diámetro de la brida (pulg): 10,79
    • Tipo de brida: Brida simple
    excavator
    365C L 365B, 345B II 365C 374F L 374F 345C L 365B II

    track excavators
    365B, 365BL, 365BMH, 385COEM, 345CLVG, 374FL, 345BIIL, 365CLOEM, 365CL

    expanded mining products
    MD6540