178-7508: PRISIONERO: PERNO DE CABEZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-7508: PRISIONERO: PERNO DE CABEZA

    Número de pieza: 178-7508
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Prisionero de freno del motor

    Descripción:

    • Los prisioneros son componentes importantes de los frenos del motor, que se usan para desacelerar las máquinas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 25,4
    • Altura (pulg): 1
    • Ancho (mm): 27,94
    • Longitud (mm): 195,58
    • Longitud (pulg): 7,7
    10 to 13 liter
    C-12, C-10

    engine - industrial
    3196, 3176C

    engine - truck
    C-12, C-10