178-7879: Sello arandela
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-7879: Sello arandela

    SKU:178-7879
    $1.00

    Arandela de sellado

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    Las arandelas de sellado se usan para impedir que se produzcan fugas a través de los orificios de los pernos en aplicaciones de baja presión.

    Atributos:
    Las arandelas de sellado Cat® son de acero y cuentan con un centro de caucho adherido.

    El material de caucho se selecciona según las necesidades de temperatura y compatibilidad de fluidos de la aplicación.

    Proteja su inversión con sellos Cat originales. Si no dice Cat, es solo un sello.

    Aplicaciones:
    Las arandelas de sellado se usan en uniones empernables que deben protegerse contra fugas.

    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro interno (mm): 5,8
    • Grosor del acero (pulg): 0,07
    • Grosor del acero (mm): 1,7
    • Diámetro exterior (pulg): 0,44
    • Material: FKM: fluoroelastómero o acero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    • Diámetro interno (pulg): 0,23
    • Diámetro exterior (mm): 11,2