178-8894: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-8894: Sello

    Número de pieza: 178-8894
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Acrylamide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 9,13
    • Descripción del material: El caucho expandido de CR (celda cerrada) se usa para tacos y sellos estáticos, para lo cual es necesario que sean resistentes al aceite y que posean una excelente resistencia a las condiciones climáticas.
    • Material: CR: caucho expandido de cloropreno
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla lateral
    load, haul, dump
    R2900G, R1700G, R1600H, R1700K, R1300G, R1300G II R1600G, R3000H

    pipelayer
    587T, 583T, 587R, PL83, PL87

    underground articulated truck
    AD55, AD30, AD60, AD55B, AD45B

    motor grader
    24M, 120H, 120H NA 12H, 160H NA 135H, 160H, 120H ES 24 140K, 140H, 12K, 143H, 14M, 12H ES 16H NA 140H ES 160M, 163H, 14H NA 163H NA 14H, 160H ES 12H NA 140H NA 120K, 160K, 16H, 24H, 140K 2 120K 2 135H NA

    forest products
    2491, 548 551, 552 2 1290T, 1190T, TK741 2390, TK711, 541 2 1090 TK752, 522, 2590, 532, 1190 1390, 511, 2391, 2290, 541, 521, TK732, 322C, TK751 521B, TK722, 552, 558 522B, TK721

    excavator
    330C FM 322C FM 538 320D FM 324D FM 325D FM 330D FM 568 FM LL 320D FM RR 320D, 320C FM 568 FM 5230B, 325C FM 324D FM LL 5230, 558 5130B, 320D2 FM

    off-highway truck
    784B, 777D, 773B, 771C, 773D, 789D, 776C, 785C, 789C, 775D, 769D, 775B, 793C, 776D, 789B, 793D, 769C, 784C, 771D, 777C, 785D, 797, 775E, 789, 773E, 785B, 785, 793B