+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    178-9603: PASADOR

    Número de pieza: 178-9603
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador de retención.


    Atributos:
    Pasador de 3,5" (88,9 mm) de diámetro por 400 mm de longitud con dos orificios taladrados de 1,26 " (32,05 mm).


    Aplicación recomendada:
    Para usarse con determinados grupos de desgarradores en Tractores Topadores D10.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 83
    • Longitud (mm): 400
    ttt
    D10R, D10T2, D10T