179-0092: ADAPTADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    179-0092: ADAPTADOR

    Número de pieza: 179-0092
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Damper Adapter

    Descripción:

    • Los adaptadores son componentes importantes de los amortiguadores de vibración, los cuales se conectan a los cigüeñales de los motores y permiten reducir las vibraciones que circulan por las correas de las poleas de los cigüeñales.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    marine products
    C-12 3196 C12 3176C

    wheel tractor-scraper
    623K LRC 623H, 621H, 621K OEM 623K, 627H, 627K, 627K LRC 621K

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    140H, 163H, 143H, 160H, 14H, 16H, 14M, 16M

    forest products
    TK1051, 345C

    wheel-type loader
    980F, 966H, 966G II 972G II 980K, 972H, 980C, 980K HLG

    10 to 13 liter
    3176C 3196 C13

    engine - industrial
    SBF214 C-10 C13 SUF557 CPT372 3512B C11 C-12 3196 3176C

    articulated dump truck
    725, 730, 730C, 730C2 EJ 730C2

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    engine - truck
    C13 C-12 C-10 C11

    challenger
    MT845, MT865, MTC855, MT855, MTC865, MTC835, MT835, MTC845

    load, haul, dump
    R1700G, R1600H, R1600G

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    ag tractors
    65E, 85D, 85E, 95E, 75E, 75D

    engine - machine
    C-12 3176C

    wheel dozer
    814F

    petroleum products
    C13 CX31-C13I CX31-P600 C11 TH35-C13T TH35-C13I TH35-C11I TH35-E81 CX31-C11I

    wheel loaders
    972H, 966H

    excavator
    345D L 349D2 L 345B L 345C MH 349D2, 345C, 345B II 349E L 349D L 345B II MH 349E L VG 345C L 345B, 349D

    earthmoving compactor
    815F, 816F