179-1488: CONJUNTO DE RODILLO: B
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    179-1488: CONJUNTO DE RODILLO: B

    Número de pieza: 179-1488
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 180
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 7,09
    • Diámetro de brida (mm): 217
    • Diámetro de la brida (pulg): 8,54
    • Tipo de brida: Brida simple
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    330C, 336D L 325C, 330C L 330D L 330D FM 330B L 330D LN 330C FM 340D2 L 330D MH 336E