179-1492: CONJUNTO DE RODILLO: B
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    179-1492: CONJUNTO DE RODILLO: B

    Número de pieza: 179-1492
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo de soporte

    Descripción:

    • Los rodillos de soporte sostienen el peso de la máquina, la guían a través de la cadena y proporcionan un soporte de la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 420
    • Diámetro (mm): 217
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 180
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 7,1
    • Diámetro de brida (mm): 217
    • Diámetro de la brida (pulg): 8,5
    • Diámetro del eje (mm): 74,9
    • Tipo de brida: Brida doble
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.